Použití pro nastavování strojů nebo ovládání průmyslových zařízení. Použitý plast je trvanlivý, odolný vůči vlivům okolního prostředí a nabízí hezký vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Materiál rukojeti | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590,6907 Kč - 655,7001 Kč | 3 Skladem |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
polyamid
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||||
590,6907 Kč - 655,7001 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
polyamid se skelným vláknem
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||
518,2488 Kč - 575,282 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
4.134 in
105.0 mm
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
886,287 Kč - 983,8431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Non Threaded
|
7.756 in
197.0 mm
|
polyamid se skelným vláknem
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
1 034,9219 Kč - 1 148,793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
7.795 in
198.0 mm
|
polyamid
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
224,284 Kč - 224,284 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
3.425 in
87.0 mm
|
termoplast
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
339,159 Kč - 339,159 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
4.213 in
107.0 mm
|
termoplast
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
10158906 | 260,7489 Kč - 260,7489 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
3.622 in
92.0 mm
|
termoplast
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
328,7425 Kč - 328,7425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
4.409 in
112.0 mm
|
termoplast
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||
224,0888 Kč - 224,0888 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
3.031 in
77.0 mm
|
termoplast
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
283,2136 Kč - 283,2136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
3.819 in
97.0 mm
|
termoplast
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
251,8802 Kč - 251,8802 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
3.228 in
82.0 mm
|
termoplast
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
334,9903 Kč - 334,9903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
4.016 in
102.0 mm
|
termoplast
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
210,9112 Kč - 210,9112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
3.031 in
77.0 mm
|
termoplast
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
283,2136 Kč - 283,2136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
3.819 in
97.0 mm
|
termoplast
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
209,2936 Kč - 209,2936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
2.638 in
67.0 mm
|
termoplast
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
283,2136 Kč - 283,2136 Kč | 98 Skladem |
M10
|
4.016 in
102.0 mm
|
termoplast
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
209,2936 Kč - 209,2936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
termoplast
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
238,2703 Kč - 238,2703 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
3.425 in
87.0 mm
|
termoplast
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
360,0759 Kč - 360,0759 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
4.213 in
107.0 mm
|
termoplast
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku