Kompresní zámek a západka Délka rukojeti - 160.0 mm | 6.299 in Šířka rukojeti - 35.0 mm | 1.378 in Materiál západky:Tlakově litá zinková slitina Typ rukojeti - Uzamykatelné klíčem
"ERROR:#N/A"
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Silver |
Povrch | Pochromováno |
Typ rukojeti | Uzamykatelné klíčem |
Zahrnuje | Two keys supplied with each latch |
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
25
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 311,5122 Kč |
25 + | 268,545 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Silver |
---|---|
Povrch | Pochromováno |
Typ rukojeti | Uzamykatelné klíčem |
Zahrnuje | Two keys supplied with each latch |
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Natočení při montáži | univerzální |
Specifikace/normy (vše) | RoHS, Třída ochrany IP65, NEMA, DIN |