Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí Délka rukojeti - 110.0 mm | 4.331 in Šířka rukojeti - 35.0 mm | 1.378 in Materiál západky:Slitina zinku Typ rukojeti - Uzamykatelné klíčem

Objednací číslo: 3081223247E

23 Skladem
Mini Swing handles are designed to accommodate most panels and doors but especially larger size version as they are ideal for multipoint locking . These Swing handles also eliminate the need for additional hardware as they come with an integrated handle for hand operations. These are standard key operated latches and come Nahrazuje položku č.: Essentra 493408
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 195,7173 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

195,72 Kč

1 x 195,7173 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Černá
Povrch Černý práškový nástřik
Typ rukojeti Swinghandle Key Operated
Zahrnuje Nothing Included
Materiál západky Slitina zinku
Natočení při montáži univerzální
Specifikace Does Not Compress

Užitečné informace