Objednací číslo:
3081223234E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 164,555 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Černá |
---|---|
Dokončit | Černý práškový nástřik |
Typ rukojeti | Uzamykatelné klíčem |
Zahrnuje | Nothing Included |
Materiál západky | Slitina zinku |
Natočení při montáži | univerzální |
Šířka rukojeti | 35.0 mm |
Šířka rukojeti | 1.378 in |
Normy | RoHS, DIN, ISO, IP Rating |
Specifikace | DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1, IP65 |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku