Otočné západky se sklopnou rukojetí (zámky), které mají jednoduchý systém zdvihu a otočení a pak stlačení. Snadno se montují pomocí konzoly nebo zaklapnutí.
Tyto západky těží z nízkoprofilové rukojeti, která se při nepoužívání složí. Jsou také vybaveny rychlým nastavením rukojeti pro větší pohodlí. Tato řada je k dispozici v několika variantách stylů, které mají řadu jedinečných vlastností. Otočné západky se sklopnou rukojetí lze použít v řadě vnitřních a venkovních aplikací, které mimo jiné zahrnují: elektrické panely, kryty strojů, železniční a stavební zařízení.
Mezi styly uvedené v této řadě patří kompresní zámky s 5mm kompresí, otočné rukojeti v celé řadě velikostí, které mají odpruženou, konstrukci umožňující zabouchnutí, s variantami, které lze ovládat pomocí tlačítka, i s celokovovými variantami. Součástí jsou také západky Swell, které optimalizují výkon v podmínkách vibrací, a tříbodové táhlové západky s integrovaným adaptérem pro vícebodové západky.
Funkce
Specifikace
Chcete-li si objednat barvu nebo alternativní varianty cylindrické vložky, kontaktujte společnost Essentra ještě dnes.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Barva | Materiál západky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,7906 Kč - 162,4522 Kč | 40 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
58,1572 Kč - 164,1469 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
53,4354 Kč - 152,3156 Kč | 44 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
59,9754 Kč - 171,0197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
89,4365 Kč - 185,5185 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.142 in
29.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
94,6276 Kč - 269,7652 Kč | 5 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
41,4324 Kč - 108,4898 Kč | 82 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
77,671 Kč - 221,4515 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.142 in
29.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
69,4298 Kč - 197,8989 Kč | 15 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
40,7319 Kč - 223,6948 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
|||||||
35,9489 Kč - 102,48 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
||||||||
69,4298 Kč - 197,8989 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
20121211 | 69,4298 Kč - 197,8989 Kč | 40 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
||||||
56,9913 Kč - 162,4522 Kč | 39 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
69,4298 Kč - 197,8989 Kč | 35 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
35,9489 Kč - 102,48 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
černá
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku