Otočné západky umožňují otevírání na dálku vnitřních i vnějších dveří, kapot nebo prostorů a nabízejí maximální zabezpečení a pohodlí s možností uzavření zabouchnutím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ páky | Šířka | Provedení | Délka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Bottom
|
1.248 in
31.7 mm
|
levé
|
3.031 in
77.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Two Point
|
1.406 in
35.7 mm
|
levé
|
3.031 in
77.0 mm
|
|||||||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Single
|
1.102 in
28.0 mm
|
pravé
|
2.697 in
68.5 mm
|
||||||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | 100 Skladem |
Double
|
1.102 in
28.0 mm
|
pravé
|
2.697 in
68.5 mm
|
||||||
449,4348 Kč - 449,4348 Kč | 131 Skladem |
Two Point
|
1.406 in
35.7 mm
|
pravé
|
3.031 in
77.0 mm
|
||||||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | 148 Skladem |
Single
|
1.102 in
28.0 mm
|
pravé
|
2.697 in
68.5 mm
|
||||||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | 142 Skladem |
Double
|
1.102 in
28.0 mm
|
levé
|
2.697 in
68.5 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Perpendicular
|
1.406 in
35.7 mm
|
pravé
|
3.031 in
77.0 mm
|
|||||||
449,4348 Kč - 449,4348 Kč | 1 Skladem |
Two Point
|
1.406 in
35.7 mm
|
levé
|
3.031 in
77.0 mm
|
||||||
367,1083 Kč - 367,1083 Kč | 45 Skladem |
Bottom
|
1.248 in
31.7 mm
|
pravé
|
3.031 in
77.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Single
|
1.102 in
28.0 mm
|
levé
|
2.697 in
68.5 mm
|
|||||||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | 92 Skladem |
Double
|
1.102 in
28.0 mm
|
pravé
|
2.697 in
68.5 mm
|
||||||
367,1083 Kč - 367,1083 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Bottom
|
1.248 in
31.7 mm
|
pravé
|
3.031 in
77.0 mm
|
||||||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Single
|
1.102 in
28.0 mm
|
pravé
|
2.697 in
68.5 mm
|
||||||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | 134 Skladem |
Single
|
1.102 in
28.0 mm
|
levé
|
2.697 in
68.5 mm
|
||||||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | 147 Skladem |
Single
|
1.102 in
28.0 mm
|
pravé
|
2.697 in
68.5 mm
|
||||||
449,4348 Kč - 449,4348 Kč | 47 Skladem |
Two Point
|
1.406 in
35.7 mm
|
pravé
|
3.031 in
77.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Double
|
1.102 in
28.0 mm
|
levé
|
2.697 in
68.5 mm
|
|||||||
451,7859 Kč - 451,7859 Kč | 1 Skladem |
Perpendicular
|
1.406 in
35.7 mm
|
levé
|
3.031 in
77.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Single
|
1.102 in
28.0 mm
|
levé
|
2.697 in
68.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku