Menu Vyhledávání

Otočná kolečka se závitovým čepem

Skladem

Otočná kolečka se šroubem lze zašroubovat přímo do objímky nebo vložit do otvoru a z druhé strany zajistit našroubováním matice na závit šroubu. Tato kolečka umožňují otáčení o plných 360 .

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kolečka Průměr kolečka max. nosnost (kg)
499615
75,8701 Kč - 154,8897 Kč 190 Skladem
bez brzdy
35.0 mm
10.0 kg
499632
248,0709 Kč - 536,108 Kč 11 Skladem
bez brzdy
50.0 mm
35.0 kg
497950
375,8406 Kč - 766,8621 Kč 4 Skladem
s brzdou
125.0 mm
80.0 kg
499628
41,7498 Kč - 90,405 Kč 9 Skladem
bez brzdy
45.0 mm
15.0 kg
497949
310,3735 Kč - 632,835 Kč 12 Skladem
s brzdou
100.0 mm
80.0 kg
499621
80,1854 Kč - 80,1854 Kč 66 Skladem
Without Brake
40.0 mm
12.0 kg
497947
189,2091 Kč - 386,2759 Kč 36 Skladem
s brzdou
60.0 mm
60.0 kg
499627
29,5632 Kč - 63,8524 Kč 39 Skladem
bez brzdy
35.0 mm
10.0 kg
497948
214,0887 Kč - 436,8521 Kč Ve výrobě
s brzdou
80.0 mm
60.0 kg
1489469
55,7099 Kč - 118,5661 Kč 100 Skladem
bez brzdy
30.0 mm
20.0 kg
Otočné kolečko - Průměr kolečka - 35.0 mm | 1.378 in ; max. nosnost (kg):10.0 kg ; Montážní výška:69.0 mm | 2.717 in

499615

Cenové rozmezí
154,8897 Kč - 75,8701 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Typ ložiska
    hladké
  • Povrch pouzdra na kolečka
    Plátováno mosazí
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    ocel plátovaná mosazí
  • Materiál pouzdra na kolečka
    Ocel
  • Typ kolečka
    bez brzdy
Otočné kolečko - Průměr kolečka - 50.0 mm | 1.969 in ; max. nosnost (kg):35.0 kg ; Montážní výška:75.0 mm | 2.953 in

499632

Cenové rozmezí
536,108 Kč - 248,0709 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Typ ložiska
    dvojité kolečko
  • Povrch pouzdra na kolečka
    kovově lesklý
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    kovově lesklý
  • Materiál pouzdra na kolečka
    Pochromováno
  • Typ kolečka
    bez brzdy
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):80.0 kg ; Šířka kola - 28.0 mm | 1.102 in ; Materiál kola:Plast

497950

Cenové rozmezí
766,8621 Kč - 375,8406 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Povrch pouzdra na kolečka
    Pozinkováno
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál pouzdra na kolečka
    Ocel
  • Typ kolečka
    s brzdou
  • Barva
    Šedá
Otočné kolečko - Průměr kolečka - 45.0 mm | 1.772 in ; max. nosnost (kg):15.0 kg ; Montážní výška:15.0 mm | 0.591 in

499628

Cenové rozmezí
90,405 Kč - 41,7498 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Typ ložiska
    dvojité kolečko
  • Povrch pouzdra na kolečka
    termoplastický polymer
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    termoplastický polymer
  • Materiál pouzdra na kolečka
    TPP
  • Typ kolečka
    bez brzdy
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):80.0 kg ; Šířka kola - 28.0 mm | 1.102 in ; Materiál kola:Plast

497949

Cenové rozmezí
632,835 Kč - 310,3735 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Povrch pouzdra na kolečka
    Pozinkováno
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál pouzdra na kolečka
    Ocel
  • Typ kolečka
    s brzdou
  • Barva
    Šedá
Otočné kolečko Průměr kolečka - 40.0 mm | 1.575 in max. nosnost (kg):12.0 kg Montážní výška:71.5 mm | 2.815 in

499621

Cenové rozmezí
80,1854 Kč - 80,1854 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Typ ložiska
    Plain
  • Povrch pouzdra na kolečka
    Plátováno mosazí
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    ocel plátovaná mosazí
  • Materiál pouzdra na kolečka
    Ocel
  • Typ kolečka
    Without Brake
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):60.0 kg ; Šířka kola - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiál kola:Plast

497947

Cenové rozmezí
386,2759 Kč - 189,2091 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Povrch pouzdra na kolečka
    Pozinkováno
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál pouzdra na kolečka
    Ocel
  • Typ kolečka
    s brzdou
  • Barva
    Šedá
Otočné kolečko - Průměr kolečka - 35.0 mm | 1.378 in ; max. nosnost (kg):10.0 kg ; Montážní výška:15.0 mm | 0.591 in

499627

Cenové rozmezí
63,8524 Kč - 29,5632 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • Typ ložiska
    dvojité kolečko
  • Povrch pouzdra na kolečka
    termoplastický polymer
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    termoplastický polymer
  • Materiál pouzdra na kolečka
    TPP
  • Typ kolečka
    bez brzdy
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):60.0 kg ; Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in ; Materiál kola:Plast

497948

Cenové rozmezí
436,8521 Kč - 214,0887 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrch pouzdra na kolečka
    Pozinkováno
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál pouzdra na kolečka
    Ocel
  • Typ kolečka
    s brzdou
  • Barva
    Šedá
Otočné kolečko - Průměr kolečka - 30.0 mm | 1.181 in ; max. nosnost (kg):20.0 kg ; Montážní výška:50.0 mm | 1.969 in

1489469

Cenové rozmezí
118,5661 Kč - 55,7099 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ ložiska
    dvojité kolečko
  • Povrch pouzdra na kolečka
    Pozinkovaná ocel
  • Plný materiál pouzdra na kolečka
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál pouzdra na kolečka
    Pozinkovaná ocel
  • Typ kolečka
    bez brzdy