Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.
Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka panelu | Maximální průměr kabelového svazku | Průměr montážního otvoru | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1335 Kč - 4,8248 Kč | 13069 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
4,1973 Kč - 5,1734 Kč | 7500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
8,8687 Kč - 8,8687 Kč | 5632 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
7,9065 Kč - 7,9065 Kč | 62272 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
7,279 Kč - 8,9524 Kč | 6732 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
4,7132 Kč - 11,0022 Kč | 920 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
7,3208 Kč - 7,3208 Kč | 4932 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
4,9543 Kč - 6,5942 Kč | 2514 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
9,6308 Kč - 9,6308 Kč | 3195 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
4,3646 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
1,9661 Kč - 2,6216 Kč | 2250 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
5,1592 Kč - 5,1592 Kč | 14275 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
6,6146 Kč - 6,6146 Kč | 6408 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
10,8628 Kč - 10,8628 Kč | 4140 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
10021200 | 7,4045 Kč - 7,4045 Kč | 11722 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
5,0102 Kč - 7,3355 Kč | 51055 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
5,0644 Kč - 5,0644 Kč | 8459 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
5,7591 Kč - 5,7591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
6,0519 Kč - 6,0519 Kč | 11114 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku