V sortimentu na ochranu hadic a kabelů najdete standardní i prémiové provedení ohnivzdorných návleků, které nabízejí vysoce kvalitní pružné ochranné krytí pro kabely, hydraulická vedení a pryžové hadice. Ohnivzdorné návleky zajišťují ochranu proti vysokým teplotám, sálavému teplu, přímým plamenům a zásahu tekutým kovem. Vnitřní návlek má dobré izolační vlastnosti a provozní teplotu 700C. Červený silikonový kryt standardního návleku je samozhášecí a vysoce pružný, takže ho lze snadno nasadit i na zahnuté nebo nepravidelné tvary. Návlek Premium má vnější povlak ze silného vytlačovaného silikonu, který zajišťuje stálý tvar a umožňuje snadné nasazení na rovné hadice, trubky a kabely.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 956,0666 Kč - 46 956,0666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
624,3064 Kč - 624,3064 Kč | 80 Skladem |
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
4 686,7544 Kč - 5 390,7315 Kč | 12 Skladem |
stříbrná
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
956,617 Kč - 956,617 Kč | 80 Skladem |
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
2 061,5916 Kč - 2 061,5916 Kč | 50 Skladem |
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
23 067,6752 Kč - 23 067,6752 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
34 765,1252 Kč - 34 765,1252 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
26 269,4294 Kč - 26 269,4294 Kč | 4 Skladem |
Grey
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
37 148,5598 Kč - 37 148,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
58 633,3395 Kč - 58 633,3395 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
698,2759 Kč - 698,2759 Kč | 80 Skladem |
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
1 097,2969 Kč - 1 097,2969 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
2 595,2645 Kč - 2 902,7054 Kč | 10 Skladem |
stříbrná
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
4 901,5831 Kč - 6 220,0778 Kč | 4 Skladem |
stříbrná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
32 383,3839 Kč - 32 383,3839 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
42 052,3061 Kč - 42 052,3061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
107 069,1347 Kč - 107 069,1347 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
897,7936 Kč - 897,7936 Kč | 80 Skladem |
červená
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
1 729,0861 Kč - 1 729,0861 Kč | 80 Skladem |
červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
4 325,4408 Kč - 4 976,0648 Kč | 10 Skladem |
stříbrná
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku