Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kuličky | Výška těla | Nosnost s koulí dole | Průměr těla | Nosnost s koulí nahoře | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 485,1545 Kč - 4 178,8721 Kč | 53 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
1.437 in
36.5 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||||
1 561,6168 Kč - 4 394,3826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
2.098 in
53.3 mm
|
35.0 kg
35.0 kg
|
1.752 in
44.5 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku