odnímatelné zatlačovací nýty

Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž. Lze vyjmout vytažením dříku za boční výstupky. Možno použít i do slepého otvoru. Hlava a tělo se objednávají samostatně. Lze použít v kulatém i čtvercovém montážním otvoru. Čtvercový otvor brání protáčení.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální kompatibilní tloušťka panelu
RRR-2
4,3496 Kč - 4,3496 Kč Ve výrobě
5.5 mm
RRR-1
4,3708 Kč - 4,3708 Kč Ve výrobě
3.5 mm
61RR188062
10,80 Kč - 11,66 Kč Ve výrobě
1.6 mm
61RR188125
10,80 Kč - 11,66 Kč Ve výrobě
3.2 mm
SRT-3035W
6,0705 Kč - 6,0705 Kč Ve výrobě
2.0 mm
černá UL94 V-0 Polyamid kulaté Odnímatelné provedení Zatlačovací nýt - Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 - 5.3 mm | 0.188 - 0.208 in Tloušťka spínaného materiálu 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in Délka ukotvení 7.9 mm | 0.310 in

RRR-2

Cenové rozmezí
4,3496 Kč - 4,3496 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 - 5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí tloušťky panelu
    3.5 - 5.5 mm
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    11 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
černá UL94 V-0 Polyamid kulaté Odnímatelné provedení Zatlačovací nýt - Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 - 5.3 mm | 0.188 - 0.208 in Tloušťka spínaného materiálu 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in Délka ukotvení 7.9 mm | 0.310 in

RRR-1

Cenové rozmezí
4,3708 Kč - 4,3708 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 - 5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí tloušťky panelu
    1.5 - 3.5 mm
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    11 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
Přírodní Polyamid kulaté Odnímatelné provedení Push-In Rivet - Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm | 0.188 in; Kompatibilní rozpětí tloušťky panelu 1.6 mm | 0.062 in; Délka ukotvení 12.7 mm | 0.500 in

61RR188062

Cenové rozmezí
11,66 Kč - 10,80 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí tloušťky panelu
    1.6 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Přírodní Polyamid kulaté Odnímatelné provedení Push-In Rivet - Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm | 0.188 in; Kompatibilní rozpětí tloušťky panelu 3.2 mm | 0.125 in; Délka ukotvení 12.7 mm | 0.500 in

61RR188125

Cenové rozmezí
11,66 Kč - 10,80 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí tloušťky panelu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Bílá Polyamid uvolnitelné Push-In Rivet - Kompatibilní průměr otvoru 3.0 mm | 0.118 in Kompatibilní rozpětí tloušťky panelu 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

SRT-3035W

Cenové rozmezí
6,0705 Kč - 6,0705 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí tloušťky panelu
    1.0 - 2.0 mm
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Rozpětí provozní teploty
    -40 - 115 °C

Často koupeno

Parametry produktu

Sortiment Nýty a spojovací prvky pro panely

Sada produktů Plastové nýty

Typ Zatlačovací nýty

Vlastnosti Odnímatelné provedení

Materiál Polyamid Plast