Ochranné zátky se závitem NPT jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0259 Kč - 6,0673 Kč | 3100 Skladem |
1/2-14
|
|||||||||
10,305 Kč - 42,9769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/4
|
|||||||||
25,4348 Kč - 94,2276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
|||||||||
2,2718 Kč - 2,2718 Kč | 8100 Skladem |
1/4-18
|
|||||||||
4,4193 Kč - 4,9104 Kč | 1300 Skladem |
1-11-1/2
|
|||||||||
10 Skladem |
1/2
|
||||||||||
2,4156 Kč - 3,3819 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/8-18
|
|||||||||
9,5799 Kč - 39,7595 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/8
|
|||||||||
3,8051 Kč - 5,3271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/4
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku