Ochranné zátky jsou speciálně navrženy na ochranu přírub se zvýšeným čelem. Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů. Chrání vyvýšené čelní plochy strojů a vnitřní stěny trubek před nečistotami a vlhkostí během tryskání a pískování.
Mají kónický tvar pro těsné uchycení do vnitřního průměru potrubí. Není nutno použít žádné spojovací prvky. Otvory pro šroub nejsou zátkami kryty.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální průměr zátky | Celkový průměr | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Maximální průměr zátky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148,3977 Kč - 292,6418 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.996 in
253.9 mm
|
12.925 in
328.3 mm
|
ANSI 10"
|
10.15 in
257.8 mm
|
||||||
40,9271 Kč - 80,4382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.996 in
101.5 mm
|
6.551 in
166.4 mm
|
ANSI 4"
|
4.094 in
104 mm
|
||||||
118,2497 Kč - 232,8877 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8 in
203.2 mm
|
11.02 in
279.9 mm
|
ANSI 8"
|
8.071 in
205 mm
|
||||||
30,3851 Kč - 59,9839 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.031 in
77 mm
|
5.197 in
132 mm
|
ANSI 3"
|
3.11 in
79 mm
|
||||||
56,4614 Kč - 111,0813 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.988 in
126.7 mm
|
7.476 in
189.9 mm
|
ANSI 5"
|
5.079 in
129 mm
|
||||||
23,1898 Kč - 45,8114 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.488 in
63.2 mm
|
4.315 in
109.6 mm
|
ANSI 2-1/2"
|
2.512 in
63.8 mm
|
||||||
22,5065 Kč - 44,5091 Kč | 100 Skladem |
2.051 in
52.1 mm
|
3.803 in
96.6 mm
|
ANSI 2"
|
2.075 in
52.7 mm
|
||||||
16,2035 Kč - 32,022 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.11 in
28.2 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
ANSI 1"
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
179,1455 Kč - 353,928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.012 in
305.1 mm
|
15.217 in
386.5 mm
|
ANSI 12"
|
12.154 in
308.7 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku