Tyto polyetylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro závity BSP/G. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Hlavní průměr | Výška závitu | Kompatibilní velikosti závitu (vše) | Celková výška | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10559 | 1,7523 Kč - 1,7523 Kč | 70261 Skladem |
Červená
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||
10968 | 10,3279 Kč - 21,4392 Kč | 5510 Skladem |
Červená
|
2.437 in
61.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 x 11
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|||
9101000 | 3,0606 Kč - 10,5813 Kč | 937 Skladem |
Žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8x 28
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
10970 | 3,9522 Kč - 8,1933 Kč | 2890 Skladem |
Červená
|
1.276 in
32.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
7/8 x 14
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|||
11157 | 2,6596 Kč - 5,5236 Kč | 500 Skladem |
Červená
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5/8 x 14
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
|||
12905 | 24,8814 Kč - 41,035 Kč | Ve výrobě |
Červená
|
3.067 in
77.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2-1/2 x 11
|
1.087 in
27.6 mm
|
|
|||
9161000 | 6,8395 Kč - 14,6513 Kč | Ve výrobě |
Žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|||
12954 | 15,5353 Kč - 28,8132 Kč | 300 Skladem |
Červená
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2-1/4
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
9105000 | 3,1306 Kč - 15,8074 Kč | 4443 Skladem |
Žlutá
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||
9165000 | 9,3353 Kč - 19,9976 Kč | 955 Skladem |
Žlutá
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/2” x 14
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||
10104 | 1,9139 Kč - 4,0898 Kč | 41138 Skladem |
Červená
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3/8 x 19
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|||
9109000 | 7,4139 Kč - 30,2599 Kč | 6926 Skladem |
Žlutá
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1-1/4 x 11
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
10167 | 5,891 Kč - 12,2217 Kč | 14596 Skladem |
Červená
|
1.748 in
44.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1-1/4 x 11
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
|||
10198 | 2,3862 Kč - 4,7384 Kč | 41554 Skladem |
Červená
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1/2 x 14
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|||
10204 | 4,6109 Kč - 4,6109 Kč | 31901 Skladem |
Červená
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1 x 11
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|||
9169000 | 10,6797 Kč - 27,4856 Kč | 423 Skladem |
Žlutá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1 x 11
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
10205 | 2,9703 Kč - 6,1245 Kč | 54593 Skladem |
Červená
|
1.157 in
29.4 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3/4 x 14
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
|||
9112000 | 7,5961 Kč - 44,648 Kč | 6839 Skladem |
Žlutá
|
2.638 in
67.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2 x 11
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
|||
10392 | 1,5783 Kč - 1,5783 Kč | Ve výrobě |
Červená
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1/8 x 28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|||
10432 | 6,6864 Kč - 13,7921 Kč | 10344 Skladem |
Červená
|
1.98 in
50.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1-1/2 x 11
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku