Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,245 Kč - 2,245 Kč | 178 Skladem |
M8
|
|||||||||
2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 5470 Skladem |
M14
|
|||||||||
4,4203 Kč - 4,4203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M22
|
|||||||||
10083581 | 6,0519 Kč - 6,0519 Kč | 15850 Skladem |
M30
|
||||||||
2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 200 Skladem |
M14
|
|||||||||
2,5518 Kč - 5,3588 Kč | 203 Skladem |
M12
|
|||||||||
3,012 Kč - 6,3252 Kč | 3000 Skladem |
M18
|
|||||||||
3,8486 Kč - 8,0822 Kč | 356 Skladem |
M26
|
|||||||||
2,6076 Kč - 2,6076 Kč | 320 Skladem |
M12
|
|||||||||
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | 22890 Skladem |
M18
|
|||||||||
5,1454 Kč - 5,1454 Kč | 125 Skladem |
M25
|
|||||||||
8,799 Kč - 8,799 Kč | 950 Skladem |
M42
|
|||||||||
4,9782 Kč - 4,9782 Kč | 5135 Skladem |
M22
|
|||||||||
2,775 Kč - 5,8274 Kč | 6123 Skladem |
M16
|
|||||||||
3,3605 Kč - 7,0573 Kč | 1475 Skladem |
M22 x 1.5
|
|||||||||
4,6435 Kč - 9,7514 Kč | 26900 Skladem |
M30
|
|||||||||
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 7450 Skladem |
M12
|
|||||||||
3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 3900 Skladem |
M20
|
|||||||||
5,4523 Kč - 5,4523 Kč | 14675 Skladem |
M26
|
|||||||||
11,2532 Kč - 11,2532 Kč | 400 Skladem |
M52
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku