metrický Ochranná víčka se závitem: Kompatibilní velikosti závitu M30 x 2.0 Výška závitu 11.5 mm | 0.453 in Hlavní průměr 34.0 mm | 1.339 in
Nahrazuje položku č.: Skiffy 179101712403
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Červená |
Kompatibilní standard závitu (vše) | metrický |
Provedení montáže | se závitem |
Plný materiál | polyetylen LD |
Materiál | Polyetylen LD |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
150
Objednávejte násobky 150
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 4,5819 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Červená |
---|---|
Kompatibilní standard závitu (vše) | metrický |
Provedení montáže | se závitem |
Plný materiál | polyetylen LD |
Materiál | Polyetylen LD |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | M30 x 2.0 |
Hlavní průměr | 34.0 mm |
Celková výška | 11.5 mm |
Výška závitu | 11.5 mm |