Ochranné krytky na hřídele se používají k ochraně a maskování hnacího hřídele a okolních ložisek před olejem a řadou chemikálií.
K dispozici v sortimentu materiálů: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a měkčený polyvinylchlorid (PVC). Varianta z PVC také poskytuje odolnost proti odtržení a roztržení.
Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška krytky | Materiál | Kompatibilní průměry hnacích hřídelí | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,6442 Kč - 32,8527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.425 in
163.2 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
75.0 mm
|
|||||||
3,3813 Kč - 4,504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.358 in
34.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
15.0 mm
|
|||||||
4,7549 Kč - 6,3399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.323 in
59.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
22.0 mm
|
|||||||
9,5098 Kč - 12,6798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.72 in
94.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
32.0 mm
|
|||||||
3,0642 Kč - 4,0945 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.118 in
28.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
11.0 mm
|
|||||||
4,2926 Kč - 12,4082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.909 in
48.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
19.0 mm
|
|||||||
5,9833 Kč - 7,9777 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
28.0 mm
|
|||||||
11,6627 Kč - 15,546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.642 in
92.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
38.0 mm
|
|||||||
2,919 Kč - 8,4172 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
9.0 mm
|
|||||||
3,3813 Kč - 4,504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.961 in
49.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
16.0 mm
|
|||||||
4,9134 Kč - 6,5512 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
24.0 mm
|
|||||||
11,042 Kč - 14,7271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.732 in
94.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
35.0 mm
|
|||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 91 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
16.0 mm
|
|||||||
8,8687 Kč - 8,8687 Kč | 4500 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
24.0 mm
|
|||||||
16,2035 Kč - 16,2035 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
32.0 mm
|
|||||||
47,5926 Kč - 47,5926 Kč | 50 Skladem |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
45.0 mm
|
|||||||
65,0233 Kč - 65,0233 Kč | 300 Skladem |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
65.0 mm
|
|||||||
4,0996 Kč - 10,8783 Kč | 1205 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
10.0 mm
|
|||||||
7,0419 Kč - 7,0419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
19.0 mm
|
|||||||
10026748 | 9,3289 Kč - 9,3289 Kč | 13 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
25.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku