Menu Vyhledávání

Ochrana ventilů tlakových lahví

Skladem

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Jsou určeny k ochraně závitů ventilů průmyslových lahví a lahví na LPG.
  • Umožňují snadné rozlišení plných a prázdných lahví.
  • Běžně se používají v laboratořích, ve zdravotnictví a ve stavebnictví.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRF0084, SR1060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál d Typ s větrací klapkou Koupit
4,4065 Kč - 4,8185 Kč 92500 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.2 mm
2
s větrací klapkou
7,781 Kč - 7,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
4
bez větrací klapky
8,1297 Kč - 8,1297 Kč 2500 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
4
bez větrací klapky
3,9881 Kč - 4,8492 Kč 159750 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.2 mm
2
bez větrací klapky
5,285 Kč - 7,6377 Kč 385600 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
21.8 mm
1
s větrací klapkou
5,271 Kč - 5,271 Kč 6000 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
Rýhované bez úchytu
s větrací klapkou
6,0798 Kč - 12,5636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
3
bez větrací klapky
17,2214 Kč - 17,2214 Kč 4117 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
30.0 mm
6
s větrací klapkou
6,1634 Kč - 12,7168 Kč 4000 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.8 mm
1
bez větrací klapky
4,9084 Kč - 5,5004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
24.3 mm
1
bez větrací klapky
6,9303 Kč - 14,5539 Kč 1600 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.4 mm
1
s větrací klapkou
5,285 Kč - 5,3549 Kč 11600 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
21.7 mm
1
s větrací klapkou
13,7492 Kč - 28,5746 Kč 2235 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.0 mm
Rýhované bez úchytu
s větrací klapkou
5,8845 Kč - 12,2572 Kč 7000 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.4 mm
1
bez větrací klapky
16,6637 Kč - 16,6637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
21.8 mm
6
s větrací klapkou
3,218 Kč - 6,6012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
28.0 mm
6
bez větrací klapky
4,4065 Kč - 5,4544 Kč 600 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
21.7 mm
1
bez větrací klapky
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
Rýhované bez úchytu
bez větrací klapky
16,7195 Kč - 16,7195 Kč 4000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
24.3 mm
6
s větrací klapkou
6,024 Kč - 12,6504 Kč 19225 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.4 mm
1
bez větrací klapky
  • z/ze 2
Zátky pro ventily tlakových láhví polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073025

Cenové rozmezí
4,8185 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
92500 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    2
Zátky pro ventily tlakových láhví polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073285

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 7,781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    4
Zátky pro ventily tlakových láhví polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10074275

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    4
Zátky pro ventily tlakových láhví polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072103

Cenové rozmezí
4,8492 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
159750 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    2
Krytky pro ventily tlakových lahví 21.8 mm s větrací klapkou polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073070

Cenové rozmezí
7,6377 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
385600 Skladem
Parametry
  • d
    21.8 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1
Krytky pro ventily tlakových lahví 30.0 mm s větrací klapkou polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073605

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    Rýhované bez úchytu
Krytky pro ventily tlakových lahví 25.0 mm bez větrací klapky polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072110

Cenové rozmezí
12,5636 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    3
Krytky pro ventily tlakových lahví 30.0 mm s větrací klapkou polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10074336

Cenové rozmezí
17,2214 Kč - 17,2214 Kč

Skladové zásoby
4117 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    6
Krytky pro ventily tlakových lahví 28.8 mm bez větrací klapky polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072097

Cenové rozmezí
12,7168 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    28.8 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1
Krytky pro ventily tlakových lahví 24.3 mm bez větrací klapky polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073056

Cenové rozmezí
5,5004 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.3 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1
Krytky pro ventily tlakových lahví 26.4 mm s větrací klapkou polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073049

Cenové rozmezí
14,5539 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • d
    26.4 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1
Krytky pro ventily tlakových lahví 21.7 mm s větrací klapkou polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073278

Cenové rozmezí
5,3549 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
11600 Skladem
Parametry
  • d
    21.7 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1
Krytky pro ventily tlakových lahví 38.0 mm s větrací klapkou polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10074299

Cenové rozmezí
28,5746 Kč - 13,7492 Kč

Skladové zásoby
2235 Skladem
Parametry
  • d
    38.0 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    Rýhované bez úchytu
Krytky pro ventily tlakových lahví 25.4 mm bez větrací klapky polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072080

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1
Krytky pro ventily tlakových lahví 21.8 mm s větrací klapkou polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10074305

Cenové rozmezí
16,6637 Kč - 16,6637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.8 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    6
Krytky pro ventily tlakových lahví 28.0 mm bez větrací klapky polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10074718

Cenové rozmezí
6,6012 Kč - 3,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    6
Krytky pro ventily tlakových lahví 21.7 mm bez větrací klapky polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10087473

Cenové rozmezí
5,4544 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    21.7 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1
Krytky pro ventily tlakových lahví 30.0 mm bez větrací klapky polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073599

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    Rýhované bez úchytu
Krytky pro ventily tlakových lahví 24.3 mm s větrací klapkou polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10074329

Cenové rozmezí
16,7195 Kč - 16,7195 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    24.3 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    6
Krytky pro ventily tlakových lahví 26.4 mm bez větrací klapky polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073032

Cenové rozmezí
12,6504 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
19225 Skladem
Parametry
  • d
    26.4 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1