Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3028 Kč - 11,6576 Kč | 5094 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
6,4562 Kč - 11,9644 Kč | 9693 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
6,8049 Kč - 12,5919 Kč | 4398 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
5,9961 Kč - 11,1138 Kč | 16863 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
6,2332 Kč - 11,5321 Kč | 4398 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
7,1395 Kč - 13,2333 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|||||
5,8985 Kč - 10,8906 Kč | 1278 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
6,8049 Kč - 12,578 Kč | 10088 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||
7,7252 Kč - 14,2931 Kč | 2098 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||
4,6575 Kč - 5,6893 Kč | 44843 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
4,6714 Kč - 5,6893 Kč | 10400 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
7,3906 Kč - 7,3906 Kč | 7400 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
10,4863 Kč - 10,4863 Kč | 55894 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|||||
13,066 Kč - 13,066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
5,5499 Kč - 6,7491 Kč | 9000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
4,2251 Kč - 5,2012 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
4,2251 Kč - 5,2012 Kč | 94467 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
3,6425 Kč - 3,7911 Kč | 73114 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
4,2251 Kč - 5,2012 Kč | 2640 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
4,2391 Kč - 5,2012 Kč | 188938 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku