Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2888 Kč - 4,319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
2,7208 Kč - 3,5793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,7643 Kč - 4,9662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
|||||
2,3984 Kč - 3,1793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
2,8926 Kč - 3,8039 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
2,6416 Kč - 3,4737 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||
3,2096 Kč - 4,2265 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
3,0775 Kč - 4,0549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
3,9096 Kč - 5,1512 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||
4,2265 Kč - 5,5606 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||||
2,7076 Kč - 3,5529 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
4,3261 Kč - 5,2346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
2,5538 Kč - 3,1528 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
29,7018 Kč - 29,7018 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||
32,3233 Kč - 32,3233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
31,7098 Kč - 31,7098 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||||
4,1136 Kč - 5,006 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
4,0996 Kč - 5,006 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
4,1136 Kč - 5,006 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
3,2072 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku