Remo Two® je oboustranně lepicí pěnová páska, která je na obou stranách odnímatelná. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, spotřební obaly, jednorázová propagační grafika, sady nepřipojené ke grafice.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5839 Kč - 2,9198 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3 in
76.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
1,242 Kč - 1,4037 Kč | 30 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
4 646,9203 Kč - 4 943,5347 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3 in
76.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
4 083,4634 Kč - 4 344,1286 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3 in
76.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,6762 Kč - 0,7209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
2,2016 Kč - 2,4891 Kč | 1750 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
1,2884 Kč - 1,3735 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku