Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky, pevné nebo pohyblivé poutače.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková šířka | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6846 Kč - 0,6846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,84 Kč - 0,8771 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
3,6813 Kč - 3,9184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
3 460,9093 Kč - 3 681,8048 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
5 710,1776 Kč - 6 074,66 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
2,2733 Kč - 2,5641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
1,8872 Kč - 2,1184 Kč | 780 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
3 618,5942 Kč - 3 849,5577 Kč | 1 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
3 157,4622 Kč - 3 359,0027 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
1,6324 Kč - 1,6324 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
4 339,8616 Kč - 5 292,5108 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
1,35 Kč - 1,5269 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
4 554,0358 Kč - 4 844,654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
3 570,4576 Kč - 3 798,3672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,6331 Kč - 0,672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
4 649,1794 Kč - 4 945,9331 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
3 819,3956 Kč - 3 819,3956 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
1,0667 Kč - 1,0667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
1,6872 Kč - 1,7849 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku