Dubl Kote je univerzální oboustranná pěnová páska s lepidlem na bázi kaučuku. Je ideální pro manuální i automatizované použití. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Ideální pro mnoho různých povrchů, například vlnitou lepenku, dřevo, práškově lakovaný povrch, sklo a plasty s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 65C Provozní teplota: -29 až 65C; Energie odtrhu: 83 kPa. Použití: reklamní a informační materiály, plastové výlisky, lišty pro vedení vodičů, informační tabule, koncové krytky, nápisy. Drží i na povrchu s texturou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920,9532 Kč - 979,7294 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
598,4717 Kč - 636,6658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
108.268 ft
33.0 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
444,1754 Kč - 472,5107 Kč | 1 Skladem |
108.268 ft
33.0 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
557,3632 Kč - 592,9636 Kč | 40 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
941,5911 Kč - 1 001,6921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
483,0806 Kč - 513,9121 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
766,866 Kč - 815,8114 Kč | 26 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
758,2343 Kč - 806,6219 Kč | 29 Skladem |
108.268 ft
33.0 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
220,2261 Kč - 234,2683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.247 ft
8.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
669,7702 Kč - 669,7702 Kč | 3 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
684,6351 Kč - 684,6351 Kč | 607 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
430,1193 Kč - 457,5761 Kč | 22 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
241,115 Kč - 241,115 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.247 ft
8.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
750,9832 Kč - 798,9106 Kč | 80 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
694,2429 Kč - 738,5446 Kč | 19 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
995,8214 Kč - 1 059,3946 Kč | 7 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
391,20 Kč - 391,20 Kč | 116 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
332,9119 Kč - 354,1495 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
29.528 ft
9.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
429,0874 Kč - 456,4744 Kč | 81 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
190,6218 Kč - 202,7954 Kč | 76 Skladem |
29.856 ft
9.1 m
|
bílá
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku