Pevné nýty mají rychlou a snadnou nasazovací konstrukci. Mají jednodílnou konstrukci s předraženým dříkem, což umožňuje rychlou instalaci nýtu ručně nebo automatickým zařízením. Lze je snadno vyjmout vytažením dříku ze závěrné hlavy.
Naše řada pevných nýtů je vhodná pro aplikace vyžadující zasouvací, zepředu namontovaný (upevnění na slepé straně) spojovací prvek, který lze demontovat a znovu použít. Tyto nýty poskytují přesně to a ještě více! Také těží ze silné odolnosti proti vibracím a jsou dobrou volbou pro lehké aplikace.
Tento nýt má robustní konstrukci, která zůstává tvrdá ve své struktuře, ale přesto poskytuje čistý a úhledný povrch. Tato řada nýtů je silná, spolehlivá a vysoce hospodárná.
Produktová řada: SR1912
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,309 Kč - 13,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 2,4996 Kč - 3,6379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 - 0.181 in
4.1 - 4.6 mm
|
0.098 - 0.103 in
2.5 - 2.6 mm
|
||
| 2,5035 Kč - 3,5586 Kč | 3000 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.154 - 0.181 in
3.9 - 4.6 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 16,2872 Kč - 16,2872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.059 - 0.299 in
1.5 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 14,6278 Kč - 14,6278 Kč | 100 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 11,5879 Kč - 11,5879 Kč | 2000 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 12,0062 Kč - 14,6278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.354 - 0.354 in
9 - 9.0 mm
|
||
| 32,4071 Kč - 32,4071 Kč | 198 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.142 - 1.22 in
29.0 - 31.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5,257 Kč - 5,257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.325 in
8.0 - 8.3 mm
|
||
| 4,8552 Kč - 4,8552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.13 - 0.154 in
3.3 - 3.9 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 13,3867 Kč - 16,2872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 19,0761 Kč - 19,0761 Kč | 964 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 - 0.189 in
0.9 - 4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,4861 Kč - 3,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.059 - 0.181 in
1.5 - 4.6 mm
|
0.193 - 0.205 in
4.9 - 5.2 mm
|
||
| 2,4942 Kč - 3,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 - 0.13 in
2.7 - 3.3 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 2,4753 Kč - 3,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 - 0.106 in
2.0 - 2.7 mm
|
0.106 - 0.112 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 15,1995 Kč - 15,1995 Kč | 2000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.299 in
4.0 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 13,8887 Kč - 16,9147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 19,0761 Kč - 19,0761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.315 in
4.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 13,8329 Kč - 16,8589 Kč | 1000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.138 - 0.276 in
3.5 - 7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 12,9823 Kč - 15,7712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 - 0.63 in
12.0 - 16.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm