Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.
V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.
Produktová řada: SR1962
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar hlavy nýtu | Výška hlavy | Průměr otvoru | Průměr hlavy | Provedení | Tloušťka panelu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | 9000 Skladem |
zešikmené
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 10,5559 Kč - 10,5559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 3,8068 Kč - 3,8068 Kč | 800 Skladem |
zešikmené
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 5,4104 Kč - 7,4882 Kč | 90750 Skladem |
zešikmené
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 6,1774 Kč - 8,5619 Kč | 47750 Skladem |
zešikmené
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 11,9225 Kč - 12,1736 Kč | 14000 Skladem |
zešikmené
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 4,9224 Kč - 6,8049 Kč | 89750 Skladem |
zešikmené
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 6,3866 Kč - 8,8548 Kč | 15750 Skladem |
zešikmené
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 5,8985 Kč - 8,1575 Kč | 86350 Skladem |
zešikmené
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 6,2471 Kč - 7,3906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 7,028 Kč - 7,028 Kč | 6500 Skladem |
zešikmené
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 4,9224 Kč - 6,8049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 6,3866 Kč - 8,8548 Kč | 2750 Skladem |
zešikmené
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 10303245 | 5,9682 Kč - 7,0699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|
| 7,4184 Kč - 10,2771 Kč | 25250 Skladem |
zešikmené
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 5,8985 Kč - 8,1575 Kč | 5000 Skladem |
zešikmené
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 5,4104 Kč - 7,4882 Kč | 265750 Skladem |
zešikmené
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 6,8607 Kč - 9,5101 Kč | 4500 Skladem |
zešikmené
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 4,8727 Kč - 6,0157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
||
| 3,7766 Kč - 4,6623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní kulatá drážka