Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 117
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Typ základny Materiál závitu Barva Materiál Koupit
14,3907 Kč - 14,3907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
15,841 Kč - 15,841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
13,6238 Kč - 19,0733 Kč 2 Skladem
M8
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
16,2454 Kč - 16,2454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
11,2672 Kč - 11,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
15,5481 Kč - 15,5481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
14,7254 Kč - 14,7254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
76,7089 Kč - 76,7089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
13,5401 Kč - 13,5401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
14,1815 Kč - 19,8542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
24,124 Kč - 24,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
294,1879 Kč - 334,1251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Swivel
Kov
černá
PA GF
893,5728 Kč - 992,8587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
Bolt-Down
černá
312,4274 Kč - 354,9024 Kč 10 Skladem
M20
Swivel
Kov
černá
PA GF
344,3604 Kč - 391,1444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Swivel
Kov
černá
PA GF
20,5682 Kč - 20,5682 Kč 1000 Skladem
M10
černá
polyethylen
12,6058 Kč - 12,6058 Kč 8 Skladem
M10
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
24,1798 Kč - 24,1798 Kč 400 Skladem
M12
Rigid
ocel
černá
PP; ocel
19,8012 Kč - 19,8012 Kč 368 Skladem
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
černá
polyamid
24,4586 Kč - 24,4586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
černá
polyamid
  • z/ze 6
Nožičky stavitelné 38.0 mm M12 30.0 mm černá

10257746

Cenové rozmezí
14,3907 Kč - 14,3907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M10 50.0 mm černá

10257715

Cenové rozmezí
15,841 Kč - 15,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M8 40.0 mm černá

10257821

Cenové rozmezí
19,0733 Kč - 13,6238 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M10 50.0 mm černá

10257760

Cenové rozmezí
16,2454 Kč - 16,2454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M8 30.0 mm černá

10257753

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M8 80.0 mm černá

10257722

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 15,5481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M8 50.0 mm černá

10257869

Cenové rozmezí
14,7254 Kč - 14,7254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné 58.0 mm M12 100.0 mm černá

10257890

Cenové rozmezí
76,7089 Kč - 76,7089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    58.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M10 40.0 mm černá

10257708

Cenové rozmezí
13,5401 Kč - 13,5401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 30.0 mm černá

10257845

Cenové rozmezí
19,8542 Kč - 14,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M12 60.0 mm černá

10261415

Cenové rozmezí
24,124 Kč - 24,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné 60.0 mm M16 70.0 mm černá

10351222

Cenové rozmezí
334,1251 Kč - 294,1879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M24 černá

10253281

Cenové rozmezí
992,8587 Kč - 893,5728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Typ základny
    Bolt-Down
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Nožičky stavitelné 60.0 mm M20 70.0 mm černá

10351239

Cenové rozmezí
354,9024 Kč - 312,4274 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné 60.0 mm M20 120.0 mm černá

10351246

Cenové rozmezí
391,1444 Kč - 344,3604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    120.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky nízkoprofilové 32.0 mm M10 černá

10286814

Cenové rozmezí
20,5682 Kč - 20,5682 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 30.0 mm černá

10257739

Cenové rozmezí
12,6058 Kč - 12,6058 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné 38.0 mm M12 90.0 mm černá

10257791

Cenové rozmezí
24,1798 Kč - 24,1798 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 45.0 mm M30 30.0 mm černá

10257623

Cenové rozmezí
19,8012 Kč - 19,8012 Kč

Skladové zásoby
368 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M30
  • Průměr základny
    45.0 mm
  • Typ základny
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem M30 30.0 mm černá

10257630

Cenové rozmezí
24,4586 Kč - 24,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M30
  • Typ základny
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilní standard závitu
    závity metrické
  • Způsob montáže
    vnějším závit