Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Produktová řada: SR1545
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137,2197 Kč - 137,2197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 243,6117 Kč - 243,6117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 178,5746 Kč - 178,5746 Kč | 20 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 162,4738 Kč - 162,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 204,9382 Kč - 204,9382 Kč | 366 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 246,5175 Kč - 246,5175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 204,9382 Kč - 204,9382 Kč | 20 Skladem |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 311,5546 Kč - 311,5546 Kč | 200 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 609,7954 Kč - 609,7954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 654,0128 Kč - 1 522,9634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 457,1439 Kč - 457,1439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 196,381 Kč - 455,0504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 173,4561 Kč - 173,4561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 218,7898 Kč - 507,9098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 504,5135 Kč - 1 174,3978 Kč | 3 Skladem |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 126,2398 Kč - 293,4079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 512,1968 Kč - 669,5522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 120,4947 Kč - 120,4947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 155,8023 Kč - 361,5888 Kč | 10 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10203316 | 218,7898 Kč - 507,9098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm