Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Produktová řada: SR1545
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204,9382 Kč - 204,9382 Kč | 366 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 162,4738 Kč - 162,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 178,5746 Kč - 178,5746 Kč | 20 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 243,6117 Kč - 243,6117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 137,2197 Kč - 137,2197 Kč | 20 Skladem |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 311,5546 Kč - 311,5546 Kč | 200 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 246,5175 Kč - 246,5175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 204,9382 Kč - 204,9382 Kč | 20 Skladem |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 609,7954 Kč - 609,7954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 138,3425 Kč - 138,3425 Kč | 18 Skladem |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 75,5507 Kč - 75,5507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 89,393 Kč - 89,393 Kč | 20 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 113,313 Kč - 113,313 Kč | 194 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 128,9647 Kč - 128,9647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 162,4738 Kč - 162,4738 Kč | 30 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 99,4576 Kč - 99,4576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 145,9372 Kč - 145,9372 Kč | 1 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 275,0978 Kč - 280,7175 Kč | 1 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 263,1892 Kč - 611,3303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 80,6551 Kč - 80,6551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm