Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – s kloubovou základnou

Skladem

Tyto ocelové nastavitelné nohy s kloubem se dají vychýlit až o 15 při použití na nerovném povrchu. V provedení z nerezavějící, žlutě pochromované nebo pozinkované oceli a s pryžovou podložkou na základně nebo provedení bez podložky. Provedení s vnějším nebo vnitřním závitem.

Produktová řada: SR5788

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Nosnost Průměr základny Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
10158043 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
228,8159 Kč - 228,8159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
599,9009 Kč - 599,9009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
3 439,6351 Kč - 3 439,6351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
169,8491 Kč - 363,8416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
2 103,1223 Kč - 2 103,1223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
277,4172 Kč - 342,4904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
  • z/ze 5
Nožičky stavitelné 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg ocel

10157978


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    64.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnost
    2720.0 kg
Nožičky stavitelné 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg ocel

10157930


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnost
    1700.0 kg
Nožičky stavitelné 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg ocel

10158043


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    102.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnost
    9970.0 kg
Nožičky stavitelné 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg ocel

10157954


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnost
    2260.0 kg
Nožičky stavitelné 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg ocel nerezavějící

10158029


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    76.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnost
    3260.0 kg
Nožičky stavitelné 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg ocel

10158098

Cenové rozmezí
228,8159 Kč - 228,8159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnost
    490.0 kg
Nožičky stavitelné 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg ocel nerezavějící

10630334

Cenové rozmezí
599,9009 Kč - 599,9009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnost
    1700.0 kg
Nožičky stavitelné 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg ocel

10158142


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    64.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnost
    2720.0 kg
Nožičky stavitelné 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg ocel

10158180


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    76.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnost
    3260.0 kg
Nožičky stavitelné 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg ocel nerezavějící

10637944

Cenové rozmezí
3 439,6351 Kč - 3 439,6351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    102.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnost
    9970.0 kg
Nožičky stavitelné 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg ocel

10157923


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnost
    1700.0 kg
Nožičky stavitelné 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg ocel

10157909

Cenové rozmezí
363,8416 Kč - 169,8491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnost
    490.0 kg
Nožičky stavitelné 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg ocel

10158012


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    76.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnost
    3260.0 kg
Nožičky stavitelné 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg ocel nerezavějící

10157947


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnost
    1700.0 kg
Nožičky stavitelné 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg ocel nerezavějící

10630341

Cenové rozmezí
2 103,1223 Kč - 2 103,1223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    76.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnost
    3260.0 kg
Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg ocel

10158210


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnost
    310.0 kg
Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg ocel

10158227

Cenové rozmezí
342,4904 Kč - 277,4172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnost
    310.0 kg
Nožičky stavitelné 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg ocel

10158005


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    76.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnost
    3260.0 kg
Nožičky stavitelné 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg ocel

10158081


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnost
    490.0 kg
Nožičky stavitelné 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg ocel

10158111


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnost
    1700.0 kg