Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – nečleněné

Skladem

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Průměr základny Koupit
16,5521 Kč - 16,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
80.0 mm
38.0 mm
23,7196 Kč - 23,7196 Kč 3 Skladem
M10
48.0 mm
9,0639 Kč - 9,0639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
35.0 mm
23,5523 Kč - 23,5523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
70.0 mm
38.0 mm
8,771 Kč - 8,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
18,7972 Kč - 18,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
80.0 mm
38.0 mm
10,6117 Kč - 10,6117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
25.0 mm
13,228 Kč - 13,228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
40.0 mm
38.0 mm
19,9406 Kč - 19,9406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
48.0 mm
17,7653 Kč - 17,7653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
48.0 mm
38,6263 Kč - 38,6263 Kč 610 Skladem
M12
70.0 mm
48.0 mm
27,2057 Kč - 27,2057 Kč 1000 Skladem
M8
55.0 mm
48.0 mm
28,4887 Kč - 28,4887 Kč 250 Skladem
M10
40.0 mm
48.0 mm
28,168 Kč - 28,168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
25.0 mm
48.0 mm
17,7235 Kč - 17,7235 Kč 3226 Skladem
M6
20.0 mm
25.0 mm
34,4987 Kč - 34,4987 Kč 300 Skladem
M8
100.0 mm
48.0 mm
24,8916 Kč - 30,7304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
70.0 mm
48.0 mm
34,4987 Kč - 34,4987 Kč 13220 Skladem
M12
55.0 mm
48.0 mm
43,3675 Kč - 43,3675 Kč 1100 Skladem
M12
100.0 mm
38.0 mm
29,1022 Kč - 29,1022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
70.0 mm
48.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M8 80.0 mm černá

10257814

Cenové rozmezí
16,5521 Kč - 16,5521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 černá

10258002

Cenové rozmezí
23,7196 Kč - 23,7196 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky nízkoprofilové 35.0 mm M8 černá

10256862

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M12 70.0 mm černá

10257784

Cenové rozmezí
23,5523 Kč - 23,5523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 černá

10256855

Cenové rozmezí
8,771 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M10 80.0 mm černá

10257777

Cenové rozmezí
18,7972 Kč - 18,7972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M10 černá

10256879

Cenové rozmezí
10,6117 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M8 40.0 mm černá

10257807

Cenové rozmezí
13,228 Kč - 13,228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 černá

10257999

Cenové rozmezí
19,9406 Kč - 19,9406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 černá

10257982

Cenové rozmezí
17,7653 Kč - 17,7653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M12 70.0 mm černá

10260241

Cenové rozmezí
38,6263 Kč - 38,6263 Kč

Skladové zásoby
610 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M8 55.0 mm černá

10260135

Cenové rozmezí
27,2057 Kč - 27,2057 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 40.0 mm černá

10260173

Cenové rozmezí
28,4887 Kč - 28,4887 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M12 25.0 mm černá

10260210

Cenové rozmezí
28,168 Kč - 28,168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 25.0 mm M6 20.0 mm černá

10260265

Cenové rozmezí
17,7235 Kč - 17,7235 Kč

Skladové zásoby
3226 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M8 100.0 mm černá

10260159

Cenové rozmezí
34,4987 Kč - 34,4987 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 70.0 mm černá

10260197

Cenové rozmezí
30,7304 Kč - 24,8916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M12 55.0 mm černá

10260234

Cenové rozmezí
34,4987 Kč - 34,4987 Kč

Skladové zásoby
13220 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    17.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M12 100.0 mm černá

10260104

Cenové rozmezí
43,3675 Kč - 43,3675 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M8 70.0 mm černá

10260142

Cenové rozmezí
29,1022 Kč - 29,1022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen