Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Produktová řada: SR5439
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,907 Kč - 112,5603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 29,1022 Kč - 29,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,2057 Kč - 27,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,379 Kč - 30,0644 Kč | 783 Skladem |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,7714 Kč - 22,7714 Kč | 300 Skladem |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,0543 Kč - 24,0543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,1839 Kč - 37,3574 Kč | 10 Skladem |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 700 Skladem |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 1400 Skladem |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 52 Skladem |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,851 Kč - 21,851 Kč | 120 Skladem |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,5922 Kč - 26,5922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 34,8055 Kč - 34,8055 Kč | 70 Skladem |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 16300 Skladem |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,0265 Kč - 31,0265 Kč | 480 Skladem |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259757 | 32,6999 Kč - 38,6263 Kč | 46 Skladem |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 38,6263 Kč - 38,6263 Kč | 350 Skladem |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18,9925 Kč - 18,9925 Kč | 2150 Skladem |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,7235 Kč - 17,7235 Kč | 3361 Skladem |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,6818 Kč - 24,6818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm