Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Nosnost | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752,2339 Kč - 752,2339 Kč | 1 Skladem |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
892,8784 Kč - 1 051,0381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
524,1533 Kč - 524,1533 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
626,5003 Kč - 626,5003 Kč | 1 Skladem |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
717,1327 Kč - 846,6258 Kč | 2 Skladem |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
880,7133 Kč - 880,7133 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
437,7448 Kč - 437,7448 Kč | 7 Skladem |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
650,0278 Kč - 650,0278 Kč | 2 Skladem |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
824,0341 Kč - 925,2312 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
453,4298 Kč - 1 328,1267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
10252987 | 1 320,357 Kč - 1 320,357 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
1 678,2143 Kč - 1 678,2143 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
506,7505 Kč - 596,4537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
959,3496 Kč - 1 009,8402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
507,5108 Kč - 1 489,018 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
935,7517 Kč - 935,7517 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
1 423,1143 Kč - 1 423,1143 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
760,1047 Kč - 760,1047 Kč | 12 Skladem |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
848,2748 Kč - 998,5401 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
1 010,8963 Kč - 1 189,993 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku