Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Velikost závitu | Barva | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 650,7161 Kč - 4 604,7397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová pevná
|
M16
|
černá
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
963,6083 Kč - 1 822,2248 Kč | 1 Skladem |
plastová s kloubem
|
M10
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
10300268 | 3 748,1705 Kč - 3 748,1705 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
M24
|
Chrom
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||
1 292,7807 Kč - 1 292,7807 Kč | 2 Skladem |
plastová s kloubem
|
M16
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
1 173,0878 Kč - 1 173,0878 Kč | 4 Skladem |
plastová s kloubem
|
M12
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
848,3831 Kč - 1 603,5578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
M8
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 717,7236 Kč - 1 717,7236 Kč | 8 Skladem |
plastová s kloubem
|
M20
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
828,9555 Kč - 1 567,1133 Kč | 28 Skladem |
plastová s kloubem
|
M8
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
2 178,2996 Kč - 2 465,8685 Kč | 8 Skladem |
plastová s kloubem
|
M20
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
1 045,8946 Kč - 1 045,8946 Kč | 32 Skladem |
plastová s kloubem
|
M12
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
1 001,9978 Kč - 2 992,7327 Kč | 101 Skladem |
plastová s kloubem
|
M8
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
1 669,5833 Kč - 1 669,5833 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
M12
|
Chrom
|
6.299 in
160.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
3 420,9179 Kč - 3 420,9179 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
M20
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
2 496,3846 Kč - 2 825,9393 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
M16
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||
1 762,2595 Kč - 2 235,215 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
M20
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
1 507,101 Kč - 1 507,101 Kč | 32 Skladem |
plastová s kloubem
|
M12
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
2 144,3583 Kč - 2 144,3583 Kč | 16 Skladem |
plastová s kloubem
|
M16
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
2 770,3659 Kč - 2 770,3659 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kovová s kloubem
|
M20
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
1 936,4844 Kč - 2 192,1131 Kč | 1 Skladem |
plastová s kloubem
|
M12
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 064,1184 Kč - 3 115,7217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
M10
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku