Neodymové magnety - disky

Skladem

Menší rozměry a poniklovaný povrch, který chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi. I přes svou malou velikost mají vysokou magnetickou sílu.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost tloušťka
493197
127,8302 Kč - 277,1918 Kč 344 Skladem
1.5 mm
493192
52,4342 Kč - 60,8237 Kč 105 Skladem
5.0 mm
493194
21,8012 Kč - 21,8012 Kč 300 Skladem
1.0 mm
496737
75,8661 Kč - 143,7369 Kč 95 Skladem
1.0 mm
493193
43,0534 Kč - 102,1857 Kč 217 Skladem
3.0 mm
493191
18,3911 Kč - 20,1753 Kč 215 Skladem
3.0 mm
493196
60,5472 Kč - 60,5472 Kč 82 Skladem
1.0 mm
493188
26,267 Kč - 29,1809 Kč 50 Skladem
3.0 mm
493186
6,8598 Kč - 7,8795 Kč 10729 Skladem
3.0 mm
493190
15,2555 Kč - 16,8205 Kč 74 Skladem
3.0 mm
493187
15,7517 Kč - 17,5254 Kč Ve výrobě
4.0 mm
493189
31,5141 Kč - 35,0297 Kč Ve výrobě
4.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 2.5 kg Hlavní průměr - 50.0 mm | 1.969 in tloušťka - 1.5 mm | 0.059 in Magnetický materiál - neodymový

493197

Cenové rozmezí
277,1918 Kč - 127,8302 Kč

Skladové zásoby
344 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    2.5 kg
  • Hlavní průměr
    50.0 mm
  • tloušťka
    1.5 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 3.80 lbs Hlavní průměr - 20.0 mm | 0.787 in tloušťka - 5.0 mm | 0.197 in Magnetický materiál - neodymový

493192

Cenové rozmezí
60,8237 Kč - 52,4342 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    3.80 lbs
  • Hlavní průměr
    20.0 mm
  • tloušťka
    5.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 0.3 kg Hlavní průměr - 10.0 mm | 0.394 in tloušťka - 1.0 mm | 0.039 in Magnetický materiál - neodymový

493194

Cenové rozmezí
21,8012 Kč - 21,8012 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    0.3 kg
  • Hlavní průměr
    10.0 mm
  • tloušťka
    1.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 1.5 kg Hlavní průměr - 15.0 mm | 0.591 in tloušťka - 1.0 mm | 0.039 in Magnetický materiál - neodymový

496737

Cenové rozmezí
143,7369 Kč - 75,8661 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    1.5 kg
  • Hlavní průměr
    15.0 mm
  • tloušťka
    1.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 3.80 lbs Hlavní průměr - 22.0 mm | 0.866 in tloušťka - 3.0 mm | 0.118 in Magnetický materiál - neodymový

493193

Cenové rozmezí
102,1857 Kč - 43,0534 Kč

Skladové zásoby
217 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    3.80 lbs
  • Hlavní průměr
    22.0 mm
  • tloušťka
    3.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 3.80 lbs Hlavní průměr - 15.0 mm | 0.591 in tloušťka - 3.0 mm | 0.118 in Magnetický materiál - neodymový

493191

Cenové rozmezí
20,1753 Kč - 18,3911 Kč

Skladové zásoby
215 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    3.80 lbs
  • Hlavní průměr
    15.0 mm
  • tloušťka
    3.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 1.5 kg Hlavní průměr - 25.0 mm | 0.984 in tloušťka - 1.0 mm | 0.039 in Magnetický materiál - neodymový

493196

Cenové rozmezí
60,5472 Kč - 60,5472 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    1.5 kg
  • Hlavní průměr
    25.0 mm
  • tloušťka
    1.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 3.80 lbs Hlavní průměr - 10.0 mm | 0.394 in tloušťka - 3.0 mm | 0.118 in Magnetický materiál - neodymový

493188

Cenové rozmezí
29,1809 Kč - 26,267 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    3.80 lbs
  • Hlavní průměr
    10.0 mm
  • tloušťka
    3.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 3.80 lbs Hlavní průměr - 6.0 mm | 0.236 in tloušťka - 3.0 mm | 0.118 in Magnetický materiál - neodymový

493186

Cenové rozmezí
7,8795 Kč - 6,8598 Kč

Skladové zásoby
10729 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    3.80 lbs
  • Hlavní průměr
    6.0 mm
  • tloušťka
    3.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 3.80 lbs Hlavní průměr - 12.0 mm | 0.472 in tloušťka - 3.0 mm | 0.118 in Magnetický materiál - neodymový

493190

Cenové rozmezí
16,8205 Kč - 15,2555 Kč

Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    3.80 lbs
  • Hlavní průměr
    12.0 mm
  • tloušťka
    3.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 3.80 lbs Hlavní průměr - 8.0 mm | 0.315 in tloušťka - 4.0 mm | 0.157 in Magnetický materiál - neodymový

493187

Cenové rozmezí
17,5254 Kč - 15,7517 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    3.80 lbs
  • Hlavní průměr
    8.0 mm
  • tloušťka
    4.0 mm
Cylindrický magnet Maximální přídržná síla - 3.80 lbs Hlavní průměr - 10.0 mm | 0.394 in tloušťka - 4.0 mm | 0.157 in Magnetický materiál - neodymový

493189

Cenové rozmezí
35,0297 Kč - 31,5141 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Maximální přídržná síla
    3.80 lbs
  • Hlavní průměr
    10.0 mm
  • tloušťka
    4.0 mm

Často koupeno

Magnety - kvádry
Magnety - kvádry
Magnety - kvádry
Závěsné a upínací magnety
Závěsné a upínací magnety
Závěsné a upínací magnety
Spojky a úchyty
Spojky a úchyty
Spojky a úchyty
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Klipy pro stojany z vlnité lepenky
Klipy pro stojany z vlnité lepenky
Klipy pro stojany z vlnité lepenky
Protiplechy k nábytkovým magnetům
Protiplechy k nábytkovým magnetům
Protiplechy k nábytkovým magnetům
Magnety - válce/disky
Magnety - válce/disky
Magnety - válce/disky
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Antivibrační nastavitelné nohy pro vysoké zatížení
Antivibrační nastavitelné nohy pro vysoké zatížení
Antivibrační nastavitelné nohy pro vysoké zatížení

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra