Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Celková velikost | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,3834 Kč - 45,5149 Kč | 472 Skladem |
2.7 kg
2.7 kg
|
Disk
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||||||
55,5968 Kč - 62,6667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.3 kg
3.3 kg
|
Disk
|
15.0 mm
15.0 mm
|
|||||||
10190951 | 35,6701 Kč - 40,202 Kč | 312 Skladem |
1.1 kg
1.1 kg
|
Disk
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
222,8616 Kč - 251,2805 Kč | 10 Skladem |
11.0 kg
11.0 kg
|
Disk
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||||||
629,2752 Kč - 709,4982 Kč | 2 Skladem |
14.0 kg
14.0 kg
|
Disk
|
40.0 mm
40.0 mm
|
|||||||
401,1565 Kč - 452,3051 Kč | 13 Skladem |
16.0 kg
16.0 kg
|
Tyč
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||||||
35,4052 Kč - 39,9092 Kč | 345 Skladem |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tyč
|
5.0 mm
5.0 mm
|
|||||||
144,2004 Kč - 162,5933 Kč | 1 Skladem |
2.7 kg
2.7 kg
|
Tyč
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|||||||
14,6836 Kč - 16,5521 Kč | 11 Skladem |
0.4 kg
0.4 kg
|
Disk
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|||||||
23,5941 Kč - 26,6061 Kč | 580 Skladem |
0.7 kg
0.7 kg
|
Disk
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||||||
14,6836 Kč - 16,5521 Kč | 98 Skladem |
0.8 kg
0.8 kg
|
Disk
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|||||||
49,8238 Kč - 56,1686 Kč | 4357 Skladem |
2.1 kg
2.1 kg
|
Disk
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||||||
170,4441 Kč - 192,1557 Kč | 132 Skladem |
4.7 kg
4.7 kg
|
Disk
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||||||
498,1826 Kč - 561,686 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.2 kg
23.2 kg
|
Disk
|
23.0 mm
23.0 mm
|
|||||||
9,9564 Kč - 11,2392 Kč | 30 Skladem |
0.7 kg
0.7 kg
|
obdélníkové
|
3.0 mm
3.0 mm
|
|||||||
48,4851 Kč - 55,5829 Kč | 242 Skladem |
3.6 kg
3.6 kg
|
obdélníkové
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||||||
70,7964 Kč - 79,8185 Kč | 342 Skladem |
5.1 kg
5.1 kg
|
obdélníkové
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||||||
347,6652 Kč - 391,9949 Kč | 50 Skladem |
19.9 kg
19.9 kg
|
obdélníkové
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||||||
839,043 Kč - 946,0115 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.8 kg
24.8 kg
|
obdélníkové
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||||||
33,5365 Kč - 37,8454 Kč | 1076 Skladem |
2.2 kg
2.2 kg
|
Disk
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku