Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,771 Kč - 8,771 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
18,7972 Kč - 18,7972 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
20,1637 Kč - 20,1637 Kč | 14 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
38,6263 Kč - 38,6263 Kč | 397 Skladem |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
9,0639 Kč - 9,0639 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
23,5523 Kč - 23,5523 Kč | 14 Skladem |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
17,7653 Kč - 17,7653 Kč | 1100 Skladem |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
10,6117 Kč - 10,6117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
13,228 Kč - 13,228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
19,9406 Kč - 19,9406 Kč | 13 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
11,9923 Kč - 11,9923 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
13,317 Kč - 13,317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
16,5521 Kč - 16,5521 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
23,7196 Kč - 23,7196 Kč | 6158 Skladem |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
10259818 | 18,9925 Kč - 18,9925 Kč | 14071 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
29,1022 Kč - 29,1022 Kč | 7381 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
27,2057 Kč - 27,2057 Kč | 2064 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
30,0644 Kč - 30,0644 Kč | 14046 Skladem |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
22,7714 Kč - 22,7714 Kč | 5814 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
10260012 | 24,0543 Kč - 24,0543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku