Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,851 Kč - 21,851 Kč | 1374 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
22,1578 Kč - 22,1578 Kč | 2740 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
24,0543 Kč - 24,0543 Kč | 1452 Skladem |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
10259955 | 34,6382 Kč - 40,4949 Kč | 892 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
26,899 Kč - 26,899 Kč | 60 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 2752 Skladem |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
10260074 | 28,168 Kč - 28,168 Kč | 120 Skladem |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
24,0543 Kč - 24,0543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 248 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
29,8413 Kč - 29,8413 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 6720 Skladem |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
10259825 | 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 270 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 1878 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
34,4987 Kč - 34,4987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
34,4987 Kč - 34,4987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
24,6818 Kč - 24,6818 Kč | 371 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
25,9508 Kč - 25,9508 Kč | 2310 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
26,2855 Kč - 26,2855 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
43,3675 Kč - 43,3675 Kč | 770 Skladem |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
29,1022 Kč - 29,1022 Kč | 7 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku