Menu Vyhledávání

Panty navařovací – bez maznice

Skladem

Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celkový průměr Celková délka Materiál Celková šířka Koupit
10340882 126,7279 Kč - 262,7648 Kč 134 Skladem
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
hliník
11.9 mm
96,3009 Kč - 233,6538 Kč 57 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel
19.6 mm
10340899 156,4298 Kč - 405,2553 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
hliník
15.5 mm
49,2521 Kč - 126,4028 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
ocel
13.2 mm
49,2521 Kč - 126,4028 Kč 32 Skladem
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
ocel
10.0 mm
289,6838 Kč - 599,8392 Kč 47 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
ocel
25.4 mm
478,228 Kč - 1 168,2692 Kč 142 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
19.6 mm
43,4511 Kč - 90,3971 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
ocel
10.0 mm
217,2698 Kč - 448,9217 Kč 142 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
ocel
25.4 mm
185,3508 Kč - 448,9217 Kč 110 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
15.5 mm
111,124 Kč - 269,6595 Kč 2 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel
19.6 mm
52,1526 Kč - 134,8297 Kč 25 Skladem
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel
11.9 mm
353,1315 Kč - 689,4703 Kč 19 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
ocel
25.4 mm
10340820 57,9395 Kč - 120,2743 Kč 1080 Skladem
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel
11.9 mm
101,3907 Kč - 262,7648 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel
15.5 mm
345,2388 Kč - 839,6216 Kč 38 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
19.6 mm
260,7071 Kč - 540,0851 Kč 171 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
ocel
25.4 mm
57,9395 Kč - 149,3852 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
ocel
13.2 mm
179,9263 Kč - 369,2496 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
hliník
19.6 mm
445,6768 Kč - 954,7047 Kč 48 Skladem
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
12.0 mm
  • z/ze 2
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm hliník

10340882

Cenové rozmezí
262,7648 Kč - 126,7279 Kč

Skladové zásoby
134 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    11.9 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    hliník
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel

10340844

Cenové rozmezí
233,6538 Kč - 96,3009 Kč

Skladové zásoby
57 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm hliník

10340899

Cenové rozmezí
405,2553 Kč - 156,4298 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    15.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál těla
    hliník
Panty navařovací 70.0 mm 11.5 mm ocel

10340943

Cenové rozmezí
126,4028 Kč - 49,2521 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková šířka
    13.2 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 50.0 mm 8.0 mm ocel

10340981

Cenové rozmezí
126,4028 Kč - 49,2521 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 150.0 mm 20.0 mm ocel

10341025

Cenové rozmezí
599,8392 Kč - 289,6838 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10341063

Cenové rozmezí
1 168,2692 Kč - 478,228 Kč

Skladové zásoby
142 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Panty navařovací 40.0 mm 8.0 mm ocel

10340813

Cenové rozmezí
90,3971 Kč - 43,4511 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 150.0 mm 20.0 mm ocel

10340851

Cenové rozmezí
448,9217 Kč - 217,2698 Kč

Skladové zásoby
142 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10340905

Cenové rozmezí
448,9217 Kč - 185,3508 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    15.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel

10340950

Cenové rozmezí
269,6595 Kč - 111,124 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel

10340998

Cenové rozmezí
134,8297 Kč - 52,1526 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    11.9 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel

10214985

Cenové rozmezí
689,4703 Kč - 353,1315 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel

10340820

Cenové rozmezí
120,2743 Kč - 57,9395 Kč

Skladové zásoby
1080 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    11.9 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel

10340868

Cenové rozmezí
262,7648 Kč - 101,3907 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    15.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10340912

Cenové rozmezí
839,6216 Kč - 345,2388 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel

10340967

Cenové rozmezí
540,0851 Kč - 260,7071 Kč

Skladové zásoby
171 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 70.0 mm 11.5 mm ocel

10341001

Cenové rozmezí
149,3852 Kč - 57,9395 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková šířka
    13.2 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm hliník

10341049

Cenové rozmezí
369,2496 Kč - 179,9263 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    hliník
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10352540

Cenové rozmezí
954,7047 Kč - 445,6768 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící AISI 304
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel

10340837

Cenové rozmezí
149,3852 Kč - 62,0392 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    15.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel

10340875

Cenové rozmezí
335,5422 Kč - 136,001 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 50.0 mm 8.0 mm ocel

10340936

Cenové rozmezí
111,8473 Kč - 43,4372 Kč

Skladové zásoby
696 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 40.0 mm 8.0 mm ocel

10340974

Cenové rozmezí
120,2743 Kč - 46,3376 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel

10341018

Cenové rozmezí
383,8051 Kč - 157,7266 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10341056

Cenové rozmezí
360,0567 Kč - 173,8326 Kč

Skladové zásoby
106 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    11.9 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící