Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celková délka | Celkový průměr | Materiál | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10340882 | 126,7279 Kč - 262,7648 Kč | 1530 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
hliník
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
10340820 | 57,9395 Kč - 120,2743 Kč | 340 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
101,3907 Kč - 262,7648 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
345,2388 Kč - 839,6216 Kč | 267 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
260,7071 Kč - 540,0851 Kč | 452 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
57,9395 Kč - 149,3852 Kč | 1273 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ocel
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
179,9263 Kč - 369,2496 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
10340837 | 62,0392 Kč - 149,3852 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||
136,001 Kč - 335,5422 Kč | 11 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
43,4372 Kč - 111,8473 Kč | 835 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
46,3376 Kč - 120,2743 Kč | 7 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
157,7266 Kč - 383,8051 Kč | 314 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
173,8326 Kč - 360,0567 Kč | 106 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
96,3009 Kč - 233,6538 Kč | 57 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
10340899 | 156,4298 Kč - 405,2553 Kč | 292 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
hliník
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||
49,2521 Kč - 126,4028 Kč | 4 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ocel
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
49,2521 Kč - 126,4028 Kč | 1911 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
289,6838 Kč - 599,8392 Kč | 1016 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
478,228 Kč - 1 168,2692 Kč | 306 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
43,4511 Kč - 90,3971 Kč | 12 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku