Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celková délka | Celkový průměr | Materiál | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,7607 Kč - 193,0517 Kč | 252 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
79,7069 Kč - 225,993 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
89,9389 Kč - 112,427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ocel
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
459,9466 Kč - 1 172,8656 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
279,9226 Kč - 605,2018 Kč | 439 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
336,9558 Kč - 1 021,1821 Kč | 1142 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
10340929 | 141,1047 Kč - 380,7409 Kč | 169 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||
155,3422 Kč - 419,0447 Kč | 7 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
26,2822 Kč - 56,7594 Kč | 500 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
380,5743 Kč - 1 028,0768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
206,2397 Kč - 535,4886 Kč | 139 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
630,7672 Kč - 1 552,0744 Kč | 296 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
77,5861 Kč - 96,9859 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ocel
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
291,9986 Kč - 788,2944 Kč | 354 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
216,3913 Kč - 584,5176 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
149,3181 Kč - 380,7409 Kč | 1253 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
hliník
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
241,4357 Kč - 651,9324 Kč | 250 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
110,5662 Kč - 282,6829 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
345,8803 Kč - 747,6923 Kč | 79 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
244,7684 Kč - 661,8915 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku