Nástrojové pružiny jsou silné tlačné pružiny, vhodné pro použití s vysokým zatížením. Jsou vyrobeny z vysoce pevné oceli legované chromem a mohou odolávat teplotám až 230C. Barevné kódování ke snadné identifikaci podle dovoleného zatížení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Optimální pracovní vychýlení | Tuhost pružiny | Celková délka | Průměr pístu/táhla | Průměr otvoru | Maximální provozní síla | Typ | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316,1267 Kč - 316,1267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
7.008 in
178.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1255.0 N
1255.0 N
|
Light Duty
|
|||
122,2317 Kč - 122,2317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.504 in
12.8 mm
|
104.6 Nmm
104.6 Nmm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2133.0 N
2133.0 N
|
Light Duty
|
|||
237,0718 Kč - 237,0718 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.004 in
25.5 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1982.0 N
1982.0 N
|
Light Duty
|
|||
286,6181 Kč - 286,6181 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1929.0 N
1929.0 N
|
Light Duty
|
|||
669,6257 Kč - 669,6257 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.004 in
76.3 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1886.0 N
1886.0 N
|
Light Duty
|
|||
383,9488 Kč - 383,9488 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.004 in
25.5 mm
|
90.4 Nmm
90.4 Nmm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3687.0 N
3687.0 N
|
Light Duty
|
|||
774,9617 Kč - 774,9617 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
56.9 Nmm
56.9 Nmm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3460.0 N
3460.0 N
|
Light Duty
|
|||
1 394,1742 Kč - 1 394,1742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.004 in
76.3 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3264.0 N
3264.0 N
|
Light Duty
|
|||
1 146,0713 Kč - 1 146,0713 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
118.1 Nmm
118.1 Nmm
|
4.488 in
114.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
5432.0 N
5432.0 N
|
Light Duty
|
|||
1 103,2609 Kč - 1 103,2609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
7.992 in
203.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
5134.0 N
5134.0 N
|
Light Duty
|
|||
19,5744 Kč - 19,5744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
173.0 N
173.0 N
|
Light Duty
|
|||
31,0935 Kč - 31,0935 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
169.0 N
169.0 N
|
Medium Duty
|
|||
22,2862 Kč - 22,2862 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
22.5 Nmm
22.5 Nmm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
287.0 N
287.0 N
|
Light Duty
|
|||
21,0088 Kč - 21,0088 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
10.5 Nmm
10.5 Nmm
|
2.508 in
63.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
268.0 N
268.0 N
|
Light Duty
|
|||
142,6814 Kč - 142,6814 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.004 in
76.3 mm
|
2.2 Nmm
2.2 Nmm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
262.0 N
262.0 N
|
Medium Duty
|
|||
41,2016 Kč - 41,2016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
30.6 Nmm
30.6 Nmm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
538.0 N
538.0 N
|
Light Duty
|
|||
51,5295 Kč - 51,5295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.878 in
22.3 mm
|
15.0 Nmm
15.0 Nmm
|
3.504 in
89.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
535.0 N
535.0 N
|
Light Duty
|
|||
22,6334 Kč - 22,6334 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.248 in
6.3 mm
|
91.0 Nmm
91.0 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
910.0 N
910.0 N
|
Medium Duty
|
|||
44,3467 Kč - 44,3467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.504 in
12.8 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
814.0 N
814.0 N
|
Medium Duty
|
|||
77,3702 Kč - 77,3702 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.004 in
25.5 mm
|
19.4 Nmm
19.4 Nmm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
790.0 N
790.0 N
|
Medium Duty
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku