U nastavitelných třecích závěsů lze pomocí stavěcího šroubu nastavit hodnotu tření. Pro aretaci dvířek nebo panelu v dané poloze bez nutnosti použití dalších zajišťovacích prvků. Stavěcí šroub je vyroben z nerezavějící oceli. Střední provedení se montuje pomocí šroubů M4 a velké provedení pomocí šroubů M6, v obou případech nejsou šrouby součástí dodávky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Barva | Celková délka | Nastavitelný moment | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,6728 Kč - 166,3505 Kč | 2421 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
nastavitelné
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
89,5094 Kč - 167,9198 Kč | 195 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
1.693 in
43.0 mm
|
nastavitelné
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
127,7459 Kč - 284,981 Kč | 59 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
2.5 in
63.5 mm
|
nastavitelné
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
337,7646 Kč - 659,5933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.209 in
5.3 mm
|
černá
|
2.559 in
65.0 mm
|
nastavitelné
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
149,1926 Kč - 176,3287 Kč | 1 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
1.693 in
43.0 mm
|
nastavitelné
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
337,8817 Kč - 715,887 Kč | 50 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
0.25 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
374,4777 Kč - 802,1857 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.228 in
5.8 mm
|
bílá
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.8 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
149,1926 Kč - 176,3287 Kč | 6 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
nastavitelné
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
587,0792 Kč - 1 187,2147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
bílá
|
2.252 in
57.2 mm
|
4.0 Nm
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
574,7197 Kč - 1 162,2207 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
černá
|
2.252 in
57.2 mm
|
4.0 Nm
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
107,4147 Kč - 235,9521 Kč | 1783 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
nastavitelné
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku