Tyto nastavitelné třecí závěsy zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření lze nastavit pootočením seřizovacího šroubu; různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů, různé povrchové úpravy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373,5821 Kč - 800,2672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
10272534 | 818,8652 Kč - 1 581,9514 Kč | 13 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
1 351,1144 Kč - 2 638,3732 Kč | 25 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
1 351,1144 Kč - 2 638,3732 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
1 473,9518 Kč - 2 878,1557 Kč | 126 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku