Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Průměr základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,2387 Kč - 149,4018 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
626,5003 Kč - 1 839,4206 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
polyamid; ocel nerezavějící
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
17,7374 Kč - 17,7374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
62,2484 Kč - 117,0225 Kč | 210 Skladem |
M6
|
polyethylen; ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyethylen; ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
27,5962 Kč - 27,5962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
22,3391 Kč - 22,3391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
15,1158 Kč - 15,1158 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
polyethylen; ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
17,1796 Kč - 34,2437 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
67,3242 Kč - 99,5901 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyamid; ocel
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
14,8788 Kč - 14,8788 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
polyethylen; ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
33,425 Kč - 66,7254 Kč | 6 Skladem |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
polyamid; ocel
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
10257036 | 9,3847 Kč - 18,7689 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
polyethylen; ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
24,626 Kč - 24,626 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
49,2661 Kč - 75,765 Kč | 450 Skladem |
M8
|
polyamid; ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
25,9508 Kč - 110,3152 Kč | 2250 Skladem |
M8
|
polyamid; ocel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku