Menu Vyhledávání

Kompresní zámek a západka - Dokončit: Nerezavějící ocel ; Minimální úchop - 68.5 mm | 2.697 in ; Maximální úchop - 85.5 mm | 3.366 in ; Provedení západky - ohnutý

Objednací číslo: 0402401303E

Ve výrobě
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 555,1331 Kč
10 + 1 310,1653 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 555,13 Kč

1 x 1 555,1331 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Přírodní
Dokončit Nerezavějící ocel
Natočení při montáži levé
Materiál pouzdra Nerezavějící ocel
Materiál západky Nerezavějící ocel
Provedení západky ohnutý
Materiál Nerezavějící ocel
Typ hlavy 3,0mm dvojzub
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 18.0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Maximální úchop 85.5 mm
Minimální úchop 68.5 mm

Užitečné informace