Menu Vyhledávání

Kompresní zámek a západka - Dokončit: Černý práškový nástřik ; Minimální úchop - 11.0 mm | 0.433 in ; Maximální úchop - 29.0 mm | 1.142 in ; Provedení západky - ohnutý

Objednací číslo: 0402124203E

Ve výrobě
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 685,6059 Kč
50 + 333,0085 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

685,61 Kč

1 x 685,6059 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Černá
Dokončit Černý práškový nástřik
Natočení při montáži levé
Materiál pouzdra Tlakově litá zinková slitina
Materiál západky Tlakově litá zinková slitina
Provedení západky ohnutý
Materiál Tlakově litá zinková slitina
Typ hlavy Zapuštěný s drážkou
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 18.0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Maximální úchop 29.0 mm
Minimální úchop 11.0 mm

Užitečné informace