Kompresní zámek a západka Maximální úchop - 35.0 mm | 1.378 in Typ klíče:Klíč (CH751) Natočení při montáži:univerzální
Nahrazuje položku č.: Essentra 498367
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Povrch | Černě práškováno |
Typ rukojeti | s křídlovým úchopem |
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 45.0 mm |
Rozpětí zachycení | 35.0 mm |
Výška hlavy | 25.0 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
25
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 12 | 670,7091 Kč |
13 - 24 | 407,5417 Kč |
25 + | 298,0171 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Povrch | Černě práškováno |
---|---|
Typ rukojeti | s křídlovým úchopem |
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 45.0 mm |
Rozpětí zachycení | 35.0 mm |
Výška hlavy | 25.0 mm |
Maximální úchop | 35.0 mm |
Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
Specifikace | bez komprese |