Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.
Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.
Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Maximální přítlak | Provedení | Materiál západky | Typ klíče | Maximální kompatibilní tloušťka dveří | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 771,7549 Kč - 2 771,7549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
2 771,7549 Kč - 2 771,7549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
2 771,7549 Kč - 2 771,7549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
Speciální klíč
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
353,9053 Kč - 647,5167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
336,6568 Kč - 615,9597 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
340,7447 Kč - 623,4381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
351,4156 Kč - 642,9611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
345,1933 Kč - 631,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
353,9053 Kč - 647,5167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
351,4156 Kč - 642,9611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
353,9053 Kč - 647,5167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
340,7447 Kč - 623,4381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
351,4156 Kč - 642,9611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
349,1055 Kč - 638,7372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
345,1933 Kč - 631,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
349,1055 Kč - 638,7372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
353,9053 Kč - 647,5167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
351,4156 Kč - 642,9611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
351,4156 Kč - 642,9611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
349,1055 Kč - 638,7372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku