Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).
Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Jazýček se prodává samostatně
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka úchytu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884,7642 Kč - 1 819,2362 Kč | 67 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
886,0286 Kč - 1 819,2362 Kč | 19 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
884,7642 Kč - 1 819,2362 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
868,4377 Kč - 1 819,2362 Kč | 72 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||||
886,0286 Kč - 1 819,2362 Kč | 44 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||||
886,0286 Kč - 1 819,2362 Kč | 60 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku