Menu Vyhledávání

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L

Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka úchytu
111400060E
772,9738 Kč - 1 469,5303 Kč Ve výrobě
8.5 mm
111400036E
772,9738 Kč - 1 587,0928 Kč Ve výrobě
26.5 mm
111400034E
772,9738 Kč - 1 469,5303 Kč Ve výrobě
24.5 mm
Kompresní zámek a západka Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Délka úchytu - 8.5 mm | 0.335 in

111400060E

Cenové rozmezí
1 469,5303 Kč - 772,9738 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrch
    Přírodní
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru L
  • Délka rukojeti
    109.0 mm
  • Výška hlavy
    38.0 mm
  • Materiál jazýčku
    Nerezavějící ocel
Kompresní zámek a západka Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Délka úchytu - 26.5 mm | 1.043 in

111400036E

Cenové rozmezí
1 587,0928 Kč - 772,9738 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrch
    Přírodní
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru L
  • Délka rukojeti
    109.0 mm
  • Výška hlavy
    38.0 mm
  • Materiál jazýčku
    Nerezavějící ocel
Kompresní zámek a západka Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Délka úchytu - 24.5 mm | 0.965 in

111400034E

Cenové rozmezí
1 469,5303 Kč - 772,9738 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrch
    Přírodní
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru L
  • Délka rukojeti
    109.0 mm
  • Výška hlavy
    38.0 mm
  • Materiál jazýčku
    Nerezavějící ocel